Kihelyező szerelőkészlet, B2
130B1047
Push-through frame kit for FC size B2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Push-through frame kit for FC size B2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Bruttó tömeg | 6.357 kg |
Nettó súly | 5.821 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612352 |
Bruttó tömeg | 6.357 kg |
Nettó súly | 5.821 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612352 |
Házméret | B2 |
Sorozat VLT | 321 |
Házméret | B2 |
Sorozat VLT | 321 |
Házméret | B2 |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(E21) IP21 (P21) IP21, hátlappal |
Házméret | B2 |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(E21) IP21 (P21) IP21, hátlappal |
Házméret | B2 |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(E21) IP21 (P21) IP21, hátlappal |
Házméret | B2 |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(E21) IP21 (P21) IP21, hátlappal |
Házméret | B2 |
Házméret | B2 |
Házméret | B2 |
Házméret | B2 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |