Kihelyező szerelőkészlet, B1
130B1046
Push-through frame kit for FC size B1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Push-through frame kit for FC size B1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Bruttó tömeg | 1.006 kg |
Nettó súly | 1.001 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612369 |
Bruttó tömeg | 1.006 kg |
Nettó súly | 1.001 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612369 |
Házméret | B1 |
Sorozat VLT | 321 |
Házméret | B1 |
Sorozat VLT | 321 |
Házméret | B1 |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(E21) IP21 (P21) IP21, hátlappal |
Házméret | B1 |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(E21) IP21 (P21) IP21, hátlappal |
Házméret | B1 |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(E21) IP21 (P21) IP21, hátlappal |
Házméret | B1 |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(E21) IP21 (P21) IP21, hátlappal |
Házméret | B1 |
Házméret | B1 |
Házméret | B1 |
Házméret | B1 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |