FC-302P30KT5E21H1BGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

131B6009

Frekvenciaváltó
FC-302P30KT5E21H1BGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
30 KW / 40 CV, Háromfázisú
380–500 VAC, IP21/Type 1
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: C1
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, MCB-101 General purp. I/O

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-302P30KT5E21H1BGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 41.41 kg
Nettó súly 39.91 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427337282

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AutomationDrive FC-
Sorozat 302 302
Névleges teljesítmény P30K 30 KW / 40 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 5 380–500 VAC
Készülékház E21 IP21/Type 1
RFI-szűrő H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop B Fékcsopper
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftververzió SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AX A opció nélkül
B opció BK MCB-101 General purp. I/O
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret C1 C1
Típuskód 1. része FC-302P30KT5E21H1BGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 150% (NaT) [kW] 30
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 37
kVA 42.3
Teljesítményveszteség NoT [W] 698
Teljesítményveszteség NoT [W] 698
Teljesítményveszteség NaT [W] 570
Teljesítményveszteség NaT [W] 570
Névleges áram (NoT) [A] 73
Szakaszos áram (NoT) [A] 80.3
Névleges áram (NoT) [A] 65
Szakaszos áram (NoT) [A] 71.5
Névleges áram (NaT) [A] 61
Szakaszos áram (NaT) [A] 91.5
Névleges áram (NaT) [A] 52
Szakaszos áram (NaT) [A] 78
Számított bruttó tömeg [kg] 41.41
Számított nettó tömeg [kg] 39.91
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-302P30KT5E21H1BGX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality