FC-302N132T5E20H2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

134F6476

Frekvenciaváltó
FC-302N132T5E20H2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
132 KW / 200 HP, Háromfázisú
380–500 VAC, (E20) IP20/Chassis
A2 (C3) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: D3H
C1 opció nélkül, D opció nélkül
PROFIBUS DP MCA 101, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-302N132T5E20H2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 76 kg
Nettó súly 71 kg
Volume 359.856 l
EAN 5710107467112

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AutomationDrive FC-
Sorozat 302 302
Névleges teljesítmény N132 132 KW / 200 HP
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 5 380–500 VAC
Készülékház E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H2 A2 (C3) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftververzió SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció A0 PROFIBUS DP MCA 101
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret D3H D3H
Típuskód 1. része FC-302N132T5E20H2XGC
Típuskód 2. része XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Product Catalog GLBL Global (standard)
Teljesítmény 150% (NaT) [kW] 132
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 160
Mag. gen./terh.mego esetén[mm] 1004,0
kVA 180
Teljesítményveszteség NoT [W] 3770
Teljesítményveszteség NoT [W] 3628
Teljesítményveszteség NaT [W] 2923
Teljesítményveszteség NaT [W] 2689
Névleges áram (NoT) [A] 315
Szakaszos áram (NoT) [A] 346
Névleges áram (NoT) [A] 302
Szakaszos áram (NoT) [A] 332
Névleges áram (NaT) [A] 260
Szakaszos áram (NaT) [A] 390
Névleges áram (NaT) [A] 240
Szakaszos áram (NaT) [A] 360
Számított bruttó tömeg [kg] 62.3
Számított nettó tömeg [kg] 62
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-302N132T5E20H2XGC
Modellkód02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality