134X2425
OGDSK205K921401L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
5,92, 40 mm, Lágy acél,
Van CSA/UL, Vízsz.,csatl. fel vagy le, Fék nélkül,
Csatlakozódoboz
A rugalmas és energiahatékony VLT® OneGearDrive hajtásrendszerrel
jelentősen csökkenthető a különböző frekvenciaváltó-változatok száma
a tipikus élelmiszer- és italgyártó vagy anyagmozgató
feldolgozóüzemekben, ami nagymértékben csökkenti az üzemeltetési
költségeket, és jelentős energiamegtakarítást eredményez.
Megjegyzés: Ha nyomatékkar szükséges, azt rendelje meg tartozékként.