134U8093
OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Higiénikus, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 40 mm, Rozsdamentes acél,
Van CSA/UL, Függőleges, motor fel, Fék nélkül,
Motor+dugó+csatl,káb nélk
A rugalmas és energiahatékony VLT® OneGearDrive hajtásrendszerrel
jelentősen csökkenthető a különböző frekvenciaváltó-változatok száma
a tipikus élelmiszer- és italgyártó vagy anyagmozgató
feldolgozóüzemekben, ami nagymértékben csökkenti az üzemeltetési
költségeket, és jelentős energiamegtakarítást eredményez.
Megjegyzés: Ha nyomatékkar szükséges, azt rendelje meg tartozékként.