DrivePro helyszíni garancia - PG01 24 hó

130R1000

DrivePro® On-site Extended Warranty provides repair at the
customer site, or replacement at the customer site.
You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased
with a new drive. For drives previously shipped or purchased;
contact your local Danfoss Drives sales office for extended
warranty contract options.

Termékadatok

Bruttó tömeg 0 kg
Nettó súly 0 kg
Volume 0 l

Family Class for Frequency Converter

Hálózati feszültség 380–500 VAC
Névleges áram 1,3 A
2,4 A
1,8 A
Termékfunkció 3~
Terméktípus Frequency converter,air-cooled

SERVICES FOR DRIVE MOTOR FCM 106

Load Profile (H) Nagy túlterhelhetőség
Névleges teljesítmény (P1K1) 1,1 KW / 1.5 HP
1.5 kW /2.0 HP
(PK75) 0,75 KW / 1.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
(PK55) 0,55 KW / 0.75 HP
(P1K5) 1,5 KW / 2.0 HP
Product Group (FCM) FCM

SERVICES FOR FC 051 SERIES

Házméret M1 HÁZMÉRET
M2 HÁZMÉRET

Services for FC 101 SERIES

Névleges teljesítmény (P1K1) 1,1 kW
(PK18) 0,18 kW
(PK37) 0,37 kW
(PK25) 0,25 kW
(PK75) 0,75 kW
(PK55) 0,55 kW
(P1K5) 1,5 kW

Services for FC 280 SERIES

Teljesítményméret (P1K1) 1,1 kW/1,5 HP
(PK37) 0,37 kW/0,50 HP
(PK75) 0,75 kW/1,0 HP
(P1K5) 1,5 kW/2,0 HP
(PK55) 0,55 kW/0,75 HP

Services for FC 360 SERIES

Teljesítmény Nagy túlterhelés
Teljesítményméret 1,1 kW/1,5 HP
0,75 kW/1,0 HP
0,55 kW/0,75 HP
1,5 kW/2,0 HP
0,37 kW/0,50 HP

SERVICES FOR MCD 200 SERIES

Névleges teljesítmény (022) 22 kW 48 A : 4–6 : 354
(055) 55 kW 100 A : 4–6 : 594
(045) 45 kW 85 A : 4–6 : 594
(015) 15 kW 34 A : 4–6 : 354
(037) 37 kW 75 A : 4–6 : 594
(007) 7 kW 18 A : 4–6 : 354
(018) 18 kW 42 A : 4–6 : 354
(030) 30 kW 60 A : 4–6 : 354

SERVICES FOR VACON 10/20

Házméret MI01
MI02
MI03

SERVICES FOR VACON020 CP

Bemenet típusa -3L
-1L
Hálózati feszültség 208–240 VAC
380–480 VAC
Házméret kód MS 02

SERVICES FOR VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

DrivePro category Extended Warranty
Névleges teljesítmény 1,1 kW / 1.5 HP
1.5 kW /2.0 HP
0.55 kW /0.75 HP
0,75 kW / 1.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
1,5 kW / 2.0 HP
0,55 kW / 0.75 HP
0.75 kW /1.0 HP

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality