DrivePro ExWarr Onsite PG05 42 Months

130R1043

DrivePro® On-site Extended Warranty provides repair at the customer
site, or replacement at the customer site.
You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new
drive. For drives previously shipped or purchased; contact your local
Danfoss Drives sales office for extended warranty contract options.

Termékadatok

Bruttó tömeg 0 kg
Nettó súly 0 kg
Volume 0 l

Extended Warranty

Extended Warranty Months 42 Months
Extended Warranty Site DrivePro ExWarr Onsite

Family Class for Frequency Converter

Hálózati feszültség 380–500 VAC
Névleges áram 106 A
90 A
73 A
Termékfunkció 3~
Terméktípus Frequency converter,air-cooled

Services for FC 100 SERIES

DrivePro kategória Extended Warranty
Házméret C3
C4
C1
C2
RFI Hardware (H) H-type

Services for FC 103 SERIES

Házméret C3
C4
C1
C2
Sorozat VLT Refrigeration Drive
Spare part - RFI Hardware (H) H-type

Services for FC 200 SERIES

Házméret C3
C4
C1
C2
RFI Hardware (H) H-type

Services for FC 300 SERIES

Házméret C3
C4
C1
C2
RFI Hardware (H) H-type

Services for FC 322 SERIES

Házméret kód C3
C4
C1
C2
Rádiófrekvenciás zavarszűrés (HH)IRM IT hálózathoz+C2 szűrő
(HJ)NAMUR csatlakozók+C3 szűrő
(HK)NAMUR csatlakozók+C2 szűrő
(HL) ÁK + NAMUR csatl.+C3 szűr
(HM) ÁK + NAMUR csatl.+C2 szűr
(HN)IRM + NAMUR csatl.+C3 szűr
(HP)IRM + NAMUR csatl.+C2 szűr
(H1)EN61800-3 szabv.C1/C2 oszt
(H2)EN61800-3 szabv.C3 oszt.
(H3)EN61800-3 szab.C1/C2 csökk
(H4)EN61800-3 szabv. C2 oszt.
(H6) Hajózási használatra
(HX) RFI szűrő nélkül
(HE) ÁK TN/TT hálózath+C3 szűr
(HF)ÁK TN/TT hálózath+C2 szűr
(HG)IRM IT hálózath+C3 szűr
Sorozat (322) Továbbfejl. változat

SERVICES for FC-321

Házméret C3
C4
C1
C2
Sorozat VLT 321

SERVICES FOR MCD 500 SERIES

Házméret kód (G4) G4
Névleges áram (0790) 790A, AC53a 3-30:50-6
(0360) 360A, AC53a 3-30:50-6
(0380) 380A, AC53a 3-30:50-6
(0744) 0744A
(0469) 0469A
(0961) 0961A
(0632) 0632A
(0396) 0396A
(0595) 595A, AC53a 3-30:50-6
(0927) 927A, AC53a 3-30:50-6
(0619) 619A, AC53a 3-30:50-6
(0826) 0826A
(0428) 428A, AC53a 3-30:50-6
(0525) 0525A

SERVICES FOR MCD 600 SERIES

/Current Rating (0579) 579 A
(0323) 323 A
(0410) 410 A
(0287) 287 A
(0527) 527 A
/Enclosure (S2) 2-es házméret

SERVICES FOR VACON NXLM

/Product Group NXP – termékskála
NXS – termékskála
Házméret kód 07-es házméret
08-as házméret

SERVICES FOR VXS100

Házméret kód Frame 07
Frame 08

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality