DrivePro ExWarr Onsite PG04 66 Months

130R1037

DrivePro® On-site Extended Warranty provides repair at the customer
site, or replacement at the customer site.
You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new
drive. For drives previously shipped or purchased; contact your local
Danfoss Drives sales office for extended warranty contract options.

Termékadatok

Bruttó tömeg 0 kg
Nettó súly 0 kg
Volume 0 l

Extended Warranty

Extended Warranty Months 66 Months
Extended Warranty Site DrivePro ExWarr Onsite

Family Class for Frequency Converter

Hálózati feszültség 380–500 VAC
Névleges áram 38 A
43 A
Termékfunkció 3~
Terméktípus Frequency converter,air-cooled

Services for FC 100 SERIES

Házméret B2
B3
B4
B1
RFI Hardware (H) H-type

Services for FC 101 SERIES

Névleges teljesítmény (P90K) 90 kW
(P37K) 37 kW
(P75K) 75 kW
(P30K) 30 kW
(P55K) 55 kW
(P45K) 45 kW

Services for FC 103 SERIES

Házméret B2
B3
B4
B1
Sorozat VLT Refrigeration Drive
Spare part - RFI Hardware (H) H-type

Services for FC 200 SERIES

Házméret B2
B3
B4
B1
RFI Hardware (H) H-type

Services for FC 300 SERIES

Házméret B2
B3
B4
B1
RFI Hardware (H) H-type

Services for FC 322 SERIES

Házméret kód B2
B3
B4
B1
Rádiófrekvenciás zavarszűrés (HH)IRM IT hálózathoz+C2 szűrő
(HJ)NAMUR csatlakozók+C3 szűrő
(HK)NAMUR csatlakozók+C2 szűrő
(HL) ÁK + NAMUR csatl.+C3 szűr
(HM) ÁK + NAMUR csatl.+C2 szűr
(HN)IRM + NAMUR csatl.+C3 szűr
(HP)IRM + NAMUR csatl.+C2 szűr
(H1)EN61800-3 szabv.C1/C2 oszt
(H2)EN61800-3 szabv.C3 oszt.
(H3)EN61800-3 szab.C1/C2 csökk
(H4)EN61800-3 szabv. C2 oszt.
(H6) Hajózási használatra
(HX) RFI szűrő nélkül
(HE) ÁK TN/TT hálózath+C3 szűr
(HF)ÁK TN/TT hálózath+C2 szűr
(HG)IRM IT hálózath+C3 szűr
Sorozat (322) Továbbfejl. változat

Services for FC 360 SERIES

DrivePro kategória Extended Warranty
Teljesítmény Nagy túlterhelés
Teljesítményméret 37 kW/50 HP
45 kW/60 HP
55 kW/75 HP
75 kW/100 HP
30 kW/40 HP

SERVICES for FC-321

Házméret B2
B3
B4
B1
Sorozat VLT 321

Services for FCD 302 SERIES

Névleges teljesítmény (P1K1) 1,1 kW/1,5 HP
(PK37) 0,37 kW/0,5 HP
(P2K2) 2,2 kW/3,0 HP
(PK75) 0,75 kW/1,0 HP
(P3K0) 3,0 kW/4,0 HP
(P1K5) 1,5 kW/2,0 HP
(PK55) 0,55 kW/0,75 HP

SERVICES FOR MCD 500 SERIES

Házméret kód (G1) G1
(G2) G2
(G3) G3
Névleges áram (0141) 141A, AC53b 3-30:570
(0131) 131A, AC53b 3-30:570
(0084) 84A, AC53b 3-30:570
(0195) 195A, AC53b 3-30:570
(0360) 360A, AC53a 3-30:50-6
(0380) 380A, AC53a 3-30:50-6
(0215) 215A, AC53b 3-30:570
(0105) 105A, AC53b 3-30:570
(0068) 68A, AC53b 3-30:570
(0245) 245A, AC53a 3-30:50-6
(0396) 0396A
(0089) 89A, AC53b 3-30:570
(0331) 0331A

SERVICES FOR MCD 600 SERIES

/Current Rating (0244) 244 A
(0069) 69 A
(0144) 144 A
(0086) 86 A
(0194) 194 A
(0171) 171 A
(0129) 129 A
(0108) 108 A
/Enclosure (S1) 1-es házméret
(S2) 2-es házméret

SERVICES FOR VACON 100 X

/Input type -3L
/Mains Voltage 208–240 Vac
380-480 Vac
Házméret kód MM 06

SERVICES FOR VACON NXLM

/Product Group NXP – termékskála
NXS – termékskála
Házméret kód 06-os házméret

SERVICES FOR VXS100

Házméret kód Frame 06

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality