VA20CP-3L-0016-4-CP+BM25-000001900
VA20CP-3L-0016-4-CP+BM25-000001900

136H4806

VACON0020-3L-0016-4-CP+GSCB

VACON0020-3L-0016-4-CP+GSCB
VACON® 20CP
-16 AMP, 380–480 VAC
DBIN, Kezelőegység nélkül
C2 keresk. és ipari környezet, VXS020CP_FRAME_SIZE_MS3
Other options according to Model code

Modellkód: VACON0020-3L-0016-4-CP+GSCB

Termékadatok

Bruttó tömeg 4 kg
Nettó súly 2.3 kg
Volume 5.094 dm3
EAN 5710108867294

Vacon 020 Cold Plate

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport VACON VACON
Terméksorozat 0020 Vacon 020
Bemenet típusa -3L -3L
Áram -0016 16
ÁRAM LEÍRÁSA -16 AMP
Hálózati feszültség -4 380–480 VAC
Szegmens -CP -CP
Regionális -R00 Nemzetközi
Testreszabott +BM25 Vacon0020 termék
Fék +DBIN DBIN
Rendszerfirmware +F0117 Többcélú rendszerszoftver
E foglalat, bővítőkártya +SE00 Opció nélkül
Alkalmazás +A0000 További alkalmazás nélkül
Kezelőegység +HMNO Kezelőegység nélkül
További A berendezés +Q000 További A berendezés nélkül
További B berendezés +Q000 További B berendezés nélkül
Csatlakozódoboz +T000 Csatlakozódoboz nélkül
Frekvencia +LS50 50 Hz
Kijelzett mértékegység +LSSI Metrikus mértékegységek
Szállítási csomag +GSCB Standard csomagolóanyag
EMC-szintek +EMC2 C2 keresk. és ipari környezet
UL-jóváhagyás +GAUL UL-jóváhagyás
CE-jóváhagyás +GACE CE-jóváhagyás
C-tick-jóváhagyás +GACT C-tick-jóváhagyás
KC-jóváhagyás +GAKC KC-jóváhagyás
Házméret MS3 MS03
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Típuskód VA20CP-3L-0016-4-CP+BM25
Típuskód 2. rész -000001900
Modelcode01 VACON0020-3L-0016-4-CP
Modelcode04 +GSCB
Számított nettó tömeg [kg] 3
Számított bruttó tömeg [kg] 3.3
Dimensions WxHxD [mm] 161X240X83
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Ajánlott gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
ECCN US 3A999.A
ECCN EU X.A.I.003

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality