135N8372
OGDSK231K131352L06RXTB1P2S9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 35 mm, Rozsdamentes acél,
CSA/UL nélkül, Vízsz.,csatl. fel vagy le, 180 VDC fék (400 VAC),
Csatlakozódoboz
A rugalmas és energiahatékony VLT® OneGearDrive hajtásrendszerrel
jelentősen csökkenthető a különböző frekvenciaváltó-változatok száma
a tipikus élelmiszer- és italgyártó vagy anyagmozgató
feldolgozóüzemekben, ami nagymértékben csökkenti az üzemeltetési
költségeket, és jelentős energiamegtakarítást eredményez.
Megjegyzés: Ha nyomatékkar szükséges, azt rendelje meg tartozékként.