OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX
OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX

134U8074

OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
(S) Standard, (L06) max. 2,3 kW (V210),
(14K13) 14,13, (40) 40 mm, (2) Rozsdamentes acél,
(X) CSA/UL nélkül, (P2) Vízsz.,csatl. fel vagy le, (B180) 180 VDC fék (400 VAC),
(TB) Csatlakozódoboz

Modellkód: OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX

Termékadatok

Bruttó tömeg 27 kg
Nettó súly 26 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108041151

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Termékcsoport OGD VLT® OneGearDrive®
Termékváltozat S (S) Standard
Hajtómű típusa K (K) Kúpkerekes hajtómű
Méret 2 (2) V210
Áttétel 14K13 (14K13) 14,13
Kimenőtengely kialakítása 1 (1) Csőtengely
Kimenőtengely mérete 40 (40) 40 mm
Kimenőtengely anyaga 2 (2) Rozsdamentes acél
Motor teljesítménye L06 (L06) max. 2,3 kW (V210)
Motorcsatlakozás TB (TB) Csatlakozódoboz
Csatlakozó helye 1 (1) Felül
Telepítési pozíció P2 (P2) Vízsz.,csatl. fel vagy le
Védőlakkbevonatos felület A (A) Aszeptikus
RAL-színkód 9010 (9010) Szabványos fehér
Kenőanyagok H1 (H1) Élelmiszeripari olaj
Fék B180 (B180) 180 VDC fék (400 VAC)
CSA/UL X (X) CSA/UL nélkül
A fenntartva X (X) A fenntartva
Ajánlott gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
B fenntartva X (X) B fenntartva
Bruttó tömeg [kg] 27
C fenntartva X C fenntartva
Modelcode01 OGDSK214K131402L06RXTB1P2
Modelcode02 A9010H1B180XXXX
Nettó tömeg [kg] 26
Plant from Orderline E102
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
RX fenntartva RX (RX) X fenntartva
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Számított bruttó tömeg [kg] 27
Számított nettó tömeg [kg] 26
Terméknézet GLBL Globális (szabvány)
Típuskód OGDSK214K131402L06RXTB1P2
Típuskód 2. rész A9010H1B180XXXX

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality