134X1022
OGDHK205K921402L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Higiénikus, max. 2,3 kW (V210),
5,92, 40 mm, Rozsdamentes acél,
CSA/UL nélkül, Vízsz.,csatl. fel vagy le, Fék nélkül,
Motor+dugó+csatl,káb nélk
A rugalmas és energiahatékony VLT® OneGearDrive hajtásrendszerrel
jelentősen csökkenthető a különböző frekvenciaváltó-változatok száma
a tipikus élelmiszer- és italgyártó vagy anyagmozgató
feldolgozóüzemekben, ami nagymértékben csökkenti az üzemeltetési
költségeket, és jelentős energiamegtakarítást eredményez.
Megjegyzés: Ha nyomatékkar szükséges, azt rendelje meg tartozékként.