FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131H3620
Frekvenciaváltó
FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
30 KW / 40 CV, Háromfázisú
380–500 VAC, (E20) IP20/Chassis
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper
Grafikus LCP
Bevont NYÁK, Terhelésmegosztás
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: B4
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül
További opciók a típuskód alapján
Modellkód:
FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
A VLT® AutomationDrive az egy frekvenciaváltós koncepció képviselőjeként műveletek teljes skálájának vezérlésére képes a normál alkalmazásoktól a szervóig, bármilyen gép vagy gyártósor esetén.