FC-302P15KT5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131F8422
Frekvenciaváltó
FC-302P15KT5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
15 KW / 20 CV, Háromfázisú
380–500 VAC, (E20) IP20/Chassis
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper
Grafikus LCP
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: B3
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül
További opciók a típuskód alapján
Modellkód:
FC-302P15KT5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
A VLT® AutomationDrive az egy frekvenciaváltós koncepció képviselőjeként műveletek teljes skálájának vezérlésére képes a normál alkalmazásoktól a szervóig, bármilyen gép vagy gyártósor esetén.