134U2988
Frekvenciaváltó
FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
15 kW/20 HP, Háromfázisú 380–480 VAC
IP20/Chassis, EMC C1 (200 V)/C2 (400 V) kat.
Fékcsopper, Kezelőegység nélkül
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
Standard és Modbus
Házméret: K4
További opciók a típuskód alapján
Az élelmiszer- és italgyártás, az anyagmozgatás és a feldolgozóipar területén ideális VLT® Midi Drive pontos és hatékony motorvezérlést tesz lehetővé a gépgyártók számára. Hatékony vezérlést és magas fokú üzembiztonságot kínál, valamint rugalmas terepibusz-kommunikációra nyújt lehetőséget. A VLT® 2800 készülékkel kompatibilis VLT® Midi Drive a külső méreteinek, csatlakozóinak, kábelhosszának és a paraméterező szoftvereszközöknek köszönhetően meglévő frekvenciaváltó-kapcsolószekrénybe is könnyen beilleszthető.
Megjegyzés: A FC 280 nem rendelkezik LCP-kijelzővel, illetve memóriamodullal. Az LCP, a memóriamodul és a VLT 2800 szerelési illesztőlemezei külön tartozékként rendelhetők meg.