131H3111
Frekvenciaváltó
FC-202P90KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
90 KW / 125 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E55) IP55/Type 12
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper+biztonsági stop
Grafikus LCP
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: C2
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül
További opciók a típuskód alapján
A vízkezelő és szennyvíztisztító alkalmazásokhoz készült, célorientált Danfoss VLT® AQUA Drive frekvenciaváltó számos standard és opcionális funkciójának köszönhetően a legalacsonyabb teljes élettartamköltséget biztosítja ezekben az alkalmazásokban.