134H8130
Frekvenciaváltó
FC-103P7K5T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7,5 kW/10 HP, Háromfázisú
380–480 VAC, (E20) IP20/Chassis
(H1) A1/B osztályú RFI-szűrő
Biztonsági stop
Grafikus LCP
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
A opció nélkül, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Házméret: A3
További opciók a típuskód alapján
Kompresszorok, szivattyúk vagy ventilátorok működtetőjeként a VLT® Refrigeration Drive FC 103 frekvenciaváltóval energiát takaríthat meg, és meghosszabbíthatja a komponensek élettartamát.