134H8147
Frekvenciaváltó
FC-103P4K0T4Z55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 kW/5,5 HP, Háromfázisú
380–480 VAC, IP55/Type 12 A4 házméret
(H1) A1/B osztályú RFI-szűrő
Biztonsági stop
Grafikus LCP
Bevont NYÁK, Hálózati főkapcsoló
Legújabb kiad. std. SW
A opció nélkül, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Házméret: A4
További opciók a típuskód alapján
Kompresszorok, szivattyúk vagy ventilátorok működtetőjeként a VLT® Refrigeration Drive FC 103 frekvenciaváltóval energiát takaríthat meg, és meghosszabbíthatja a komponensek élettartamát.