70-AB3L00125W04B521BM26-00063943

135N2218

Frekvenciaváltó
VACON0100-3L-0012-5+SRBT+IP54+FBIE
VACON 100 Industrial
380–500 VAC, 12 A, IP54
Grafikus kezelőegys. MK01
C2 kereskedelmi&ipari körny
B Slot: 3 relékártya SBF3
C Slot: Opció nélkül
D Slot: Opció nélkül
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Angol kézikönyvek (+DLUK)
04-es házméret
E Slot: Opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: VACON0100-3L-0012-5+SRBT+IP54+FBIE

Termékadatok

Bruttó tömeg 7 kg
Nettó súly 6 kg
Volume 17.811 l
EAN 5710108183943

VACON 0100

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Szegmens NONE VACON 100 Industrial
Régiókód -R00 R00 nemzetközi
Hálózati feszültség -5 380–500 VAC
Névleges áram -0012 12 A
Telepítési opciók -DM DM frekvenciaváltó-modul
Készülékház +IP54 IP54
Kezelőegység +HMGR Grafikus kezelőegys. MK01
EMC-kibocsát. határérték kat. +EMC2 C2 kereskedelmi&ipari körny
Közös módusú szűrő (DM-hez) +P000 Opció nélkül (+P000)
DUT-szűrő (DM-hez) +P000 Opció nélkül (+P000)
Fékcsopper +DBIN Beépített fékcsopper
Valós idejű óra opció +SRBT Valós idejű óra akkumulátora
Konfigurálható telj.tartomány NONE Nincs
Erősáramú csatlakozások +P000 Teljesítményopció nélk.(+P000)
Kábelbemenet +QGLM Metrikus menetes lemez, +IP21
További B-kiegészítő +Q000 Opc. nélkül Qxxx_B-hez (+Q000)
További C-kiegészítő +Q000 További opc. nélkül Qxxx_C-hez
Szállítási csomag +GSCB Szállítás kartondobozban
Hajózási felépítés +E000 opció nélkül
B foglalat, bővítőkártya +SBF3 3 relékártya SBF3
C-opció +SC00 Opció nélkül
D-opció +SD00 Opció nélkül
E-opció +SE00 Opció nélkül
Belső terepibusz-kiválasztás +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Dokumentáció szintje +DQCK Rövid útmutató
Dokumentáció nyelve +DLUK Angol kézikönyvek (+DLUK)
Firmware nyelvcsomagja +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR nyelv
Alkalmazás +A0000 Alkalmazás nélkül
Paraméterkészlet +L0000 Alkalmazási par.készlet nélkül
Motorparaméter alapért. frekv. +LS50 50 Hz alapért. motorfrek.-beá.
Kijelzési mértékegység +LSSI Nemzetközi SI-mértékegységek
Címkézési opciók +LPC1 további címkék nélkül
UL-jóváhagyás +GAUL UL-jóváhagyás (+GAUL)
Hajózási jóváhagyás NONE Nincs
RCM-jóváhagyás +GACT RCM-jóváhagyás N16307
KC-jóváhagyás +GAKC KC-jóváhagyás
Ukrán jóváhagyás +GAUA Ukrán jóváhagyás
EAC-jóváhagyás +GAEA EAC-jóváhagyás
Kiegészítő tápegység +C000 opció nélkül (+C000)
DC-tápegység kieg. készülékhez +C000 opció nélkül (+C000)
AC-aljzat kieg. készülékekhez +C000 opció nélkül (+C000)
Bemeneti készülékek NONE nincs_
Közös módusú szűrő (ED-hez) +P000 opció nélkül (+P000)
DU/DT, szinuszszűrő (ED-hez) +P000 opció nélkül (+P000)
Csatlakozóopciók NONE nincs_
Ajtóegységek +C000 opció nélkül (+C000)
Kapcsolószekrény-fűtés +C000 opció nélkül (+C000)
Kapcsolószekrény-világítás +C000 opció nélkül (+C000)
Motorfűtés-vezérlő +C000 opció nélkül (+C000)
Vészleállító opciók +C000 opció nélkül (+C000)
Érintésvédelmi érzékelő +C000 opció nélkül (+C000)
Kábelezés felülről +C000 opció nélkül (+C000)
Hátsó hűtőcsatorna +C000 opció nélkül (+C000)
Kapcsolószekrény-lábazat +C000 opció nélkül (+C000)
Üres bővítőszegmens NONE Nincs
Szabv.-os elosztószekr.megol NONE Nincs
Egyedi elosztószekrény NONE Nincs
Termékcsoport VACON VACON
Terméksorozat 0100 Vacon 100-as sorozat
Fázis -3L 3 fázisú AC-bemenet
Testreszabott +BM26 Vacon 100
Fő áramkör +M000 NINCS
Firmware +F0072 Vacon0100 szoftvercsomag
Max. kimeneti frekvencia NONE Nincs
Kapocsdoboz +T000 NINCS
Megker.ág-vezérl. kezelési mód NONE nincs_
Megkerülőági bemenet típusa NONE nincs_
Megkerülőági áramcsatl. típusa NONE nincs_
CE-jóváhagyás +GACE CE-jóváhagyás (+GACE)
ATEX-jóváhagyás NONE Nincs
Országspecifikus jóváhagyás NONE Nincs
Garanciaidő +WT01 12/18 hónapos garancia (+WT01)
Házméret MR04 04-es házméret
Termékkatalógus NO_VIEW NINCS NÉZET
Modelcode01 VACON0100-3L-0012-5
Modellkód02 +SRBT+IP54+FBIE
Számított nettó tömeg [kg] 6
Számított bruttó tömeg [kg] 7
Motortelj., kis túlterh. [kW] 5.5
Motortelj., nagy túlterh. [kW] 4
Méretek Szé×Ma×Mé [mm] nettó 128 X 328 X 190
Méretek Szé×Ma×Mé [mm] bruttó 175 X 384 X 232
Méretek Szé×Ma×Mé [mm] 128X328X190
Névleges áram (NoT) [A] 12
Névleges áram (NaT) [A] 9.6
Motortelj. LE kis túlterhelés 7,5
Motortelj. LE nagy túlterhelés 5
Típuskód 1. része 70-AB3L00125W04B521BM26
Típuskód 2. része -00063943
Készletkód 1. része 70-AB3L00125W04B521BM26
Készletkód 2. része -00063943
ellenőrizze, hogy hiánytalan-e OK
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Help Counter 15
Help Counter 2
Calculated Net Weight 6
Marketingszöveg MR04-0012-5+IP54+EMC2
Alcsalád-azonosító NONE Ügyfél rendelte normál
Alapértelmezett szállító ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality