FCD302PK55T4B66H1X1XMXCXXXPXA0BXXXXXXD0

135N6663

VLT® Decentral Drive FCD 302
0,55 kW/0,75 HP, 380–480 VAC (háromfázisú), Std. fekete IP66/NEMA4X
A1/C2 osztályú RFI-szűrő, Fék nélkül, Teljes, kis méretű, önálló, Konzol nélkül
Metrikus menet, Kapcoló opció nélkül, Kezelőcsatlakozóval
FCD302PK55T4B66H1X1XMXCXXXPXA0BXXXXXXD0

Modellkód: FCD302PK55T4B66H1X1XMXCXXXPXA0BXXXXXXD0

Termékadatok

Bruttó tömeg 10.1 kg
Nettó súly 9.8 kg
Volume 0 l
EAN 5710108228576

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT sorozat 302 302
Névleges teljesítmény PK55 0,55 kW/0,75 HP
Hálózati feszültség T4 380–480 VAC (háromfázisú)
Mechanikai védettség B66 Std. fekete IP66/NEMA4X
RFI-szűrő H1 A1/C2 osztályú RFI-szűrő
Fék X Fék nélkül
Hardverkonfiguráció 1 Teljes, kis méretű, önálló
Konzolok X Konzol nélkül
Menet M Metrikus menet
Kapcsoló opció X Kapcoló opció nélkül
Kijelző C Kezelőcsatlakozóval
Érzékelőcsatlakozók X Érzékelőcsatlakozók nélkül
Motorcsatlakozó X Motorcsatlakozó nélkül
Hálózati csatlakozó X Hálózati csatlakozó nélkül
Terepibusz-csatlakozó P M12 Profibus
Fenntartva X Fenntartva
A opció A0 Profibus DP
B opció BX B opció nélkül
Szoftver részére fenntartva XXXXX SW részére fenntartva
D opció D0 24 VDC tartalék tápbemen.
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Típuskód 1. része FCD302PK55T4B66H1X1XMXCXXXPX
Típuskód 2. része A0BXXXXXXD0
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Számított bruttó tömeg [kg] 10.1
Számított nettó tömeg [kg] 9.8
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FCD302PK55T4B66H1X1XMXCXXXPX
Modellkód02 A0BXXXXXXD0
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality