A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 31
Motorvezérlésű szelep, ICMTS 20 A33, Acél
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kv érték [m³/h]: 0.200, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140.0
Motorvezérlésű szelep, ICMTS 20A, Acél
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kv érték [m³/h]: 0.600, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140.0
Motorvezérlésű szelep, ICMTS 20B, Acél
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kv érték [m³/h]: 2.400, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140.0
Motorvezérlésű szelep, ICMTS 20C, Acél
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kv érték [m³/h]: 4.600, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140.0
Motorvezérlésű szelep, ICMTS 20B66, Acél
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kv érték [m³/h]: 1.600, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140.0
Electric regulating valve, CCMT 2
Refrigerants: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv value [m³/h]: 0.170, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
Electric regulating valve, CCMT 4
Refrigerants: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv value [m³/h]: 0.450, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
Electric regulating valve, CCMT 8
Refrigerants: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv value [m³/h]: 0.928, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
Electric regulating valve, CCMT 16
Refrigerants: R744; R410A; R134a, Kv value [m³/h]: 1.600, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
Electric regulating valve, CCMT 24
Refrigerants: R744; R410A; R134a, Kv value [m³/h]: 2.400, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1