Mágnesszeleptekercs, BF110CS, Kábel, 1.00 m, Tápfeszültség [V] AC: 110, Multi-csomag
018F6280
Elektr. csatl.: Kábel, Tápfeszültség [V] AC: 110, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Védettség: IP67
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Elektr. csatl.: Kábel, Tápfeszültség [V] AC: 110, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Védettség: IP67
Bruttó tömeg | 0.349 Kg |
Nettó súly | 0.31 Kg |
Volume | 0.854 Liter |
EAN | 5702428024990 |
Bruttó tömeg | 0.349 Kg |
Nettó súly | 0.31 Kg |
Volume | 0.854 Liter |
EAN | 5702428024990 |
Alkatrészprogram neve |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Elektr. csatl. | Kábel |
Elektromos csatlakozó | Háromeres kábel |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kábelhossz | 40 in |
Kábelhossz [m] | 1 m |
Kábelátmérő [mm] | 6.6 mm |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 120 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Megfelelőség | EN 60730-1 |
Meghajtó mérete | 13.5 mm |
Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
Mágnestekercs rögzítése | Rápattintható |
Mágnestekercs tervezési szabványa | VDE 0580 |
Mágnestekercselés szigetelési osztálya | H osztály az IEC 85 szerint |
Névleges terhelhetőség | Folyamatos |
Product Name Description | Mágnesszeleptekercs |
Pótalkatrész száma | 018F6280 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] | 100 % |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % |
SCIP dosszié szám | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dosszié terméknév | Solenoid coils |
Szervizelhető | Nem |
Szín | Kék |
Tanúsítvány | LLC CDC TYSK |
Tekercs csatlakozás | Kábel |
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA] | 29 VA |
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA] | 23 VA |
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 15 W |
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz | 13 W |
Termékcsoport | Solenoid valves |
Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 110 V |
Tápfeszültség 60 Hz max. [V] | 110 V |
Tápfeszültség [V] AC | 110 V |
Típus | BF110CS |
Típusjelölés | BF110CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vezeték felülete [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Védettség | IP67 |
Alkatrészprogram neve |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Elektr. csatl. | Kábel |
Elektromos csatlakozó | Háromeres kábel |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kábelhossz | 40 in |
Kábelhossz [m] | 1 m |
Kábelátmérő [mm] | 6.6 mm |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 120 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Megfelelőség | EN 60730-1 |
Meghajtó mérete | 13.5 mm |
Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
Mágnestekercs rögzítése | Rápattintható |
Mágnestekercs tervezési szabványa | VDE 0580 |
Mágnestekercselés szigetelési osztálya | H osztály az IEC 85 szerint |
Névleges terhelhetőség | Folyamatos |
Product Name Description | Mágnesszeleptekercs |
Pótalkatrész száma | 018F6280 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] | 100 % |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % |
SCIP dosszié szám | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dosszié terméknév | Solenoid coils |
Szervizelhető | Nem |
Szín | Kék |
Tanúsítvány | LLC CDC TYSK |
Tekercs csatlakozás | Kábel |
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA] | 29 VA |
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA] | 23 VA |
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 15 W |
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz | 13 W |
Termékcsoport | Solenoid valves |
Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 110 V |
Tápfeszültség 60 Hz max. [V] | 110 V |
Tápfeszültség [V] AC | 110 V |
Típus | BF110CS |
Típusjelölés | BF110CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vezeték felülete [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Védettség | IP67 |