A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 20
Pilot szelep, CVP-L, Állandó nyomást biztosító pilot szelep
Nyomás intervallum [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv érték [m³/h]: 0.400, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120
Pilot szelep, CVP-M, Állandó nyomást biztosító pilot szelep
Nyomás intervallum [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv érték [m³/h]: 0.400, Max. Üzemi nyomás [bar]: 65.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120
Pilot szelep, CVP-H, Állandó nyomást biztosító pilot szelep
Nyomás intervallum [bar] Pe: 25.00 - 52.00, Kv érték [m³/h]: 0.400, Max. Üzemi nyomás [bar]: 65.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120
Pilot szelep, CVPP-L, Diff. nyomást biztosító pilot szelep
Nyomás intervallum [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv érték [m³/h]: 0.400, Max. Üzemi nyomás [bar]: 65.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120
Pilot szelep, CVPP-M, Diff. nyomást biztosító pilot szelep
Nyomás intervallum [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv érték [m³/h]: 0.400, Max. Üzemi nyomás [bar]: 65.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120
Pilot szelep, CVC-L, Nyomással működtetett pilot szelep
Nyomás intervallum [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv érték [m³/h]: 0.200, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120
Pilot szelep, CVC-M, Nyomással működtetett pilot szelep
Nyomás intervallum [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv érték [m³/h]: 0.200, Max. Üzemi nyomás [bar]: 65.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120
Pilot szelep, CVE-L, Állandó nyomást biztosító pilot szelep
Nyomás intervallum [bar] Pe: -0.66 - 8.00, Kv érték [m³/h]: 0.400, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120