Nézőüveg, SGP 22s I
Nézőüveg, SGP 22s I

014L0039

Bemenet mérete [mm]: 22.00, Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kimenet mérete [mm]: 22.00, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.35 kg
Nettó súly 0.33 kg
EAN 5702428839143

 

Belépő csatlakozás típus FORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in] 7/8 IN
Bemenet mérete [mm] 22 mm
Csatlakozás anyaga Vörösréz
Csomagolási formátum Multi-csomag
EN13463-3 gyújtóforrás-meghatározás Igen
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 175 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 80 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -50 °C
Hűtőközeg(ek) R22
R290
R600
R600a
Jóváhagyói fájlnév REF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4
Kilépő csatlakozás típus FORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in] 7/8 IN
Kimenet mérete [mm] 22 mm
Készüléktest anyaga Sárgaréz
Max. Üzemi nyomás [bar] 52 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 754 psig
Mennyiség csomagolási módonként 28 pc
Nedvességjelző I jelző
Serviceable Nem
Sárga: min. nedvesség kon. @ 25 °C R22: 300 ppm
R290: 50 ppm
R600: 20 ppm
R600a: 22 ppm
Sárga: min. nedvesség kon. @ 43 °C R290: 100 ppm
R600: 55 ppm
R600a: 60 ppm
Tanúsítvány C UL US LISTÁZOTT
EAC
Termékcsalád neve SG
Termékcsoport Nézőüvegek
Terméknév Nézőüveg
Típus SGP 22s I
UL approved refrigerants R22
UL jóváhagyói fájlnév REF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4
Zöld: max. nedvesség kon. @ 25 °C R22: 150 ppm
R290: 25 ppm
R600: 10 ppm
R600a: 11 ppm
Zöld: max. nedvesség kon. @ 43 °C R22: 250 ppm
R290: 50 ppm
R600: 28 ppm
R600a: 30 ppm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services