Brand technique |
Dugattyús kompresszor |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Csatlakozás típusa |
Rotolock |
Csomagolás súlya [Kg] |
254 kg |
Csomagolási formátum |
Ipari csomag |
Csomagolási hossz [mm] |
1150 mm |
Csomagolási magasság [mm] |
550 mm |
Csomagolási mennyiség |
6 |
Csomagolási szélesség [mm] |
800 mm |
Description |
MTZ064-4 |
Economizer |
Nem |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MTZ |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] |
340 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] |
414 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] |
460 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] |
506 V |
Fitting sleeve |
ODF |
Fitting standard |
Rotolock |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] |
2900 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] |
3500 rpm |
Frekvencia [Hz] |
50/60 |
Fázis |
3 |
Föld nyomatéka [Nm] |
3 N-m |
Gauge port HP |
Semmi |
Gauge port LP |
Schrader |
Glass mounting |
Menetes |
GP alacsony nyomású nyomaték [Nm] |
15 N-m |
Gyári alacsony nyomás [bar] |
25 bar |
Gyári magas nyomás [bar] |
25 bar |
Henger |
2 |
Hengerűrtartalom [cm3] |
107.71 cm³ |
Hűtőközeg(ek) |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A R454A R454C R455A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] |
5 kg |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indítások száma óránkénti [max.] |
12 |
IP protection class |
IP55 (kábel tömszelencével) |
Kompresszor tápellátása [V] |
400/3/50 460/3/60 |
Konfigurációkód |
Egyszeres |
LRA |
64 A |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22.6 bar |
MCC |
14 A |
Model number |
MTZ64HM4CVE |
Motor protection |
Belső túlterhelés elleni védelem |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] |
380 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] |
460 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] |
400 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] |
460 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] |
3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] |
3/4 in |
Nyomócső magassága [mm] |
74 mm |
Nyomócső mérete [in] |
1 1/4 in |
Nyomóoldali max. TS |
150 °C |
Nyomóoldali min. TS |
-35 °C |
Nyomóoldali térfogat |
0.6 L |
Oil equalization |
3/8'' kúpos, SAE |
Olajkiegyenlítés nyomatéka [Nm] |
30 N-m |
Olajreferencia |
175PZ |
Olajtérfogat [L] |
1.8 L |
Power connections |
Csúszósaru csatlakozó |
Product Name Description |
Reciprocating compressor MTZ |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám |
9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Shipped fittings |
Szívó és nyomóoldali forrasztós hüvelyek, rotolock anyák és tömítések |
Shipped instructions |
Összeszerelési utasítások |
Shipped mounting |
Rögzítőkészlet alátétgyűrűkkel, csavarokkal, anyákkal, hüvelyekkel és alátétekkel |
Shipped oil |
Kezdeti olajtöltés |
Suction connection material |
- |
Szegmenshasználat |
Hűtéstechnika MT |
Szerelési megjegyzés |
(csak a rotolock változat esetén mellékeljük) |
Szerelési nyomaték [Nm] |
15 N-m |
Szín |
Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] |
7/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] |
265 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] |
1 3/4 in |
Szívóoldali max. TS |
50 °C |
Szívóoldali min. TS |
-35 °C |
Szívóoldali térfogat |
16.5 L |
Tanúsítvány |
CE UL UKCA |
Technológia |
Dugattyús |
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] |
2.44 Ohm |
Teljes magasság [mm] |
413 mm |
Teljesítményszabályozás |
Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport |
Hermetic compressors |
Teszt ANy [bar] [max.] |
25 bar |
Teszt MNy [bar] [max.] |
30 bar |
Tesztdiff. [bar] [max.] |
30 bar |
Típus |
MTZ064 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ábraszám |
8502012g |
Átmérő [mm] |
288 mm |
Üveg nyomatéka [Nm] |
50 N-m |