Beállítás |
Kikapcsolás a nyomás csökkenésének esetében |
China RoHS compliance |
Yes |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
Elektr. csatl. |
Csavaros kábelbemenet |
Elektromos csatlakozás mérete |
Pg 13.5 |
Elektromos csatlakozó male/female |
ANYA |
Elektromos csatlakozó szabványa |
DIN 40430 |
Elektromos specifikációs szabvány |
EN 60947-5 |
EN 60947 elektromos tulajdonságok |
Szennyezési mérték: 3 Névleges impulzusfeszültség: 4 kV Rövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 2 A Szigetelés: 250 V |
EN 60947 huzalozási tulajdonságok |
Flex, ferrules: 0,2–1,0 mm2 Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–1,5 mm2 Tömör/összefont: 0,2–1,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Gyári beállítás [bar] |
0.65 bar |
Gyári beállítás [psig] |
9 psig |
Hűtőközeg(ek) |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapocs terhelhetőség |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Kontaktus funkció |
SPDT |
Készülék |
Hőidőrelé |
Körny. Hőm. megjegyzés |
Bellows max 100 °C/212 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] |
60 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] |
-40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] |
140 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] |
-40 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
17 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
245 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] Pe |
22 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] |
319 psig |
Mennyiség csomagolási módonként |
21 pc |
Nyomás csatlakozás mérete |
¼ in |
Nyomás csatlakozás szabványa |
DIN 8906 |
Nyomás csatlakozás típusa |
Kúpos |
Nyomás male/female |
Apa |
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar] [max.] |
4.5 bar |
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar] [min.] |
0.3 bar |
Nyomáskül. beállítási tartománya [MPa] [max.] |
0.45 MPa |
Nyomáskül. beállítási tartománya [MPa] [min.] |
0.03 MPa |
Nyomáskül. beállítási tartománya [psi] [max.] |
65 psi |
Nyomáskül. beállítási tartománya [psi] [min.] |
4.3 psi |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description |
Nyomáskülönbség kapcsoló |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Relé kioldási ideje [s] |
60 s |
Reszet funkció |
Manuális min. |
SCIP dosszié szám |
d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
Szervizelhető |
Nem |
Tanúsítvány |
CCC CE CMIM EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD RINA RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Termékcsoport |
Switches and thermostats |
Termékleírás |
Diff. Nyomáskapcsoló |
Terméktartozékok |
Általános tartozékok |
Típus |
MP55 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL által jóváhagyott hűtőközegek |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Védettség |
IP20 |
Érintkező differencia[bar] |
0.2 bar |
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [bar] Pe [max.] |
12 bar |
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [bar] Pe [min.] |
-1 bar |
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [psig] Pe [max.] |
175 psig |
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [psig] Pe [min.] |
-15 psig |