B0
B0

077B0022

Típus: B0, Meleg bekapcsolás [°C]: -8.0, Meleg kikapcsolás [°C]: -16.0, Hideg bekapcsolás [°C]: -15.2, Hideg kikapcsolás [°C]: -25.5, Kapilláris cső hossza [mm]: 1000

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.09 kg
Nettó súly 0.08 kg
EAN 5702424000400

 

Beállítási pozíció MELEG
Csatlakozás 6,3 X 0,8 MM ALL
Csomagolási formátum Ipari csomag
Hideg bekapcsolás [°C] -15.2 °C
Hideg kikapcsolás [°C] -25.5 °C
Kapilláris cső hossza [mm] 1000 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg] 760 mmHg
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -25 °C
Meleg bekapcsolás [°C] -8 °C
Meleg kikapcsolás [°C] -16 °C
Mennyiség csomagolási módonként 100 pc
Tanúsítvány BEAB
C UR US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Termékcsoport Mechanical Cold Controls
Terméknév Termosztát
Típus B0

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality