A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 98
Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, Lemezek száma: 25, BPHE B3-012
A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás, Max. Üzemi nyomás [bar]: 30.0, Q1 csatl. mérettartománya: R3/4, Q2 csatl. mérettartománya: R3/4, Q3 csatl. mérettartománya: R3/4, Q4 csatl. mérettartománya: R3/4
Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, Lemezek száma: 14, BPHE B3-012
A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás, Max. Üzemi nyomás [bar]: 30.0, Q1 csatl. mérettartománya: R3/4, Q2 csatl. mérettartománya: R3/4, Q3 csatl. mérettartománya: R1/2, Q4 csatl. mérettartománya: R1/2
Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, Lemezek száma: 26, BPHE B3-014
A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás, Max. Üzemi nyomás [bar]: 30.0, Q1 csatl. mérettartománya: 7/8 in, Q2 csatl. mérettartománya: 7/8 in, Q3 csatl. mérettartománya: 7/8 in, Q4 csatl. mérettartománya: 7/8 in
Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, Lemezek száma: 26, BPHE B3-020
A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás, Max. Üzemi nyomás [bar]: 30.0, Q1 csatl. mérettartománya: 1/2 in, Q2 csatl. mérettartománya: 1/2 in, Q3 csatl. mérettartománya: 5/8 in, Q4 csatl. mérettartománya: 5/8 in
Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, Lemezek száma: 16, BPHE B3-020
A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás, Max. Üzemi nyomás [bar]: 30.0, Q1 csatl. mérettartománya: 7/8 in, Q2 csatl. mérettartománya: 7/8 in, Q3 csatl. mérettartománya: 7/8 in, Q4 csatl. mérettartománya: 7/8 in
Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, Lemezek száma: 12, BPHE B3-020
A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás, Max. Üzemi nyomás [bar]: 30.0, Q1 csatl. mérettartománya: R1/2, Q2 csatl. mérettartománya: R1/2, Q3 csatl. mérettartománya: 7/8 in, Q4 csatl. mérettartománya: 7/8 in
Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, Lemezek száma: 20, BPHE B3-020
A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás, Max. Üzemi nyomás [bar]: 30.0, Q1 csatl. mérettartománya: R1/2, Q2 csatl. mérettartománya: R1/2, Q3 csatl. mérettartománya: 7/8 in, Q4 csatl. mérettartománya: 7/8 in
Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, Lemezek száma: 40, BPHE B3-020
A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás, Max. Üzemi nyomás [bar]: 30.0, Q1 csatl. mérettartománya: R1/2, Q2 csatl. mérettartománya: R1/2, Q3 csatl. mérettartománya: 7/8 in, Q4 csatl. mérettartománya: 7/8 in
Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, Lemezek száma: 30, BPHE B3-020
A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás, Max. Üzemi nyomás [bar]: 30.0, Q1 csatl. mérettartománya: 7/8 in, Q2 csatl. mérettartománya: 7/8 in, Q3 csatl. mérettartománya: 7/8 in, Q4 csatl. mérettartománya: 7/8 in
Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, Lemezek száma: 8, BPHE B3-020
A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás, Max. Üzemi nyomás [bar]: 30.0, Q1 csatl. mérettartománya: 7/8 in, Q2 csatl. mérettartománya: 7/8 in, Q3 csatl. mérettartománya: 7/8 in, Q4 csatl. mérettartománya: 7/8 in