Termékadatok

Bruttó tömeg 0.38 kg
Nettó súly 0.32 kg
EAN 5702428890335

 

Analóg bemenetek (AI) [pc] 3 pc
Application area Hőmérséklet-szabályozás
Az érzékelőbemenetek száma 3 pc
Azonos termék 084B4164
Csomagolási formátum Ipari csomag
Digitális bemenetek (DI) [pc] 2 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc] 4 pc
Elpárologtatók max. száma 1 pc
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Funkció Komp., leolvasztás, ventilátor, riasztó, további f.
Hőm. Érzékelő támogatása NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Kijelző - opció EKA 163A
EKA 164A
Kijelző elöl Igen
Kommunikáció típusa MODBUS
RS485
Kompresszorok max. száma 1 pc
Mennyiség csomagolási módonként 9 pc
Szabályozó típusa Hűtő Vezérlő (hőm.)
Szelep kimenet típusa EVR (TXV)
Tanúsítvány C-TICK
CE
EAC
CMIM
Teljesítményfelvétel [VA] 2.3 VA
Termék nyelve Angol
Termékcsoport Elpárologtató-/hűtőkamra-szab.
Terméknév Hűtőberendezés-vezérlő (TXV)
További információk Riasztás=Fény vagy Railheat
Tápfeszültség [V] a.c. 230 V
Tápfeszültség [V] AC 230 V
Típus EKC 302D
Érzékelőtípus Hőm. érzékelők

Tartozékok

Alkatrészek

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Szerviztermékek