Hűtőberendezés-vezérlő (TXV), EKC 302D
Hűtőberendezés-vezérlő (TXV), EKC 302D

084B4164

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.38 kg
Nettó súly 0.32 kg
EAN 5702428406987

 

Analóg bemenetek (AI) [pc] 3 pc
Application area Hőmérséklet-szabályozás
Az érzékelőbemenetek száma 3 pc
Azonos termék 084B4664
Csomagolási formátum Multi-csomag
Digitális bemenetek (DI) [pc] 2 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc] 4 pc
Elpárologtatók max. száma 1 pc
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Funkció Komp., leolvasztás, ventilátor, riasztó, további f.
Hőm. Érzékelő támogatása NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Kijelző - opció EKA 163A
EKA 164A
Kijelző elöl Igen
Kommunikáció típusa MODBUS
Opcionális LON
Opcionális MODBUS
Kompresszorok max. száma 1 pc
Készülék
Mennyiség csomagolási módonként 20 pc
Szabályozó típusa Hűtő Vezérlő (hőm.)
Szelep kimenet típusa EVR (TXV)
Tanúsítvány C-TICK
CE
EAC
CMIM
Teljesítményfelvétel [VA] 2.3 VA
Termékcsoport Elpárologtató-/hűtőkamra-szab.
Terméknév Hűtőberendezés-vezérlő (TXV)
További információk Riasztás=Fény vagy Railheat
Tápfeszültség [V] a.c. 230 V
Tápfeszültség [V] AC 230 V
Típus EKC 302D
Érzékelőtípus Hőm. érzékelők

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek