Hűtőberendezés-vezérlő (TXV), EKC 202D
Hűtőberendezés-vezérlő (TXV), EKC 202D

Funkció: Hőm. multifunkciós alk., 4 relé, Tápfeszültség [V] AC: 230, Kommunikáció típusa: Opcionális LON,;Opcionális MODBUS, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 30

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.18 kg
Nettó súly 0.18 kg
EAN 5702428095624

 

Application area Hűtésvezérlés
Azonos termék 084B8536
Csomagolási formátum Ipari csomag
Elpárologtatók max. száma 1 pc
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Funkció Hőm. multifunkciós alk., 4 relé
Hőm. Érzékelő támogatása NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Kijelző - opció EKA 163A
EKA 164A
Kijelző elöl Igen
Kommunikáció típusa Opcionális LON,
Opcionális MODBUS
Kompresszorok max. száma 1 pc
Mennyiség csomagolási módonként 30 pc
Szabályozó típusa Hűtő Vezérlő (hőm.)
Tanúsítvány C UR US
C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
Teljesítményfelvétel [VA] 2.5 VA
Termékcsoport Elpárologtató-/hűtőkamra-szab.
Terméknév Hűtőberendezés-vezérlő (TXV)
További információk Csatlakozódugaszok nélkül
Tápfeszültség [V] a.c. 230 V
Tápfeszültség [V] AC 230 V
Típus EKC 202D

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services