Hűtőberendezés-vezérlő (TXV), EKC 202B
Hűtőberendezés-vezérlő (TXV), EKC 202B

Funkció: 3 kimenet, 2 hőm. érzékelő, DI, Tápfeszültség [V] AC: 230, Kommunikáció típusa: Opcionális LON,;Opcionális MODBUS, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 30

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.19 kg
Nettó súly 0.17 kg
EAN 5702428089234

 

Application area Hűtésvezérlés
Azonos termék 084B8522
Csomagolási formátum Ipari csomag
Elpárologtatók max. száma 1 pc
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Funkció 3 kimenet, 2 hőm. érzékelő, DI
Hőm. Érzékelő támogatása NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Kijelző elöl Igen
Kommunikáció típusa Opcionális LON,
Opcionális MODBUS
Kompresszorok max. száma 1 pc
Mennyiség csomagolási módonként 30 pc
Szabályozó típusa Hűtő Vezérlő (hőm.)
Tanúsítvány C UR US
C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
Teljesítményfelvétel [VA] 2 VA
Termékcsoport Elpárologtató-/hűtőkamra-szab.
Terméknév Hűtőberendezés-vezérlő (TXV)
További információk Csatlakozódugaszok nélkül
Tápfeszültség [V] a.c. 230 V
Tápfeszültség [V] AC 230 V
Típus EKC 202B

Tartozékok

Alkatrészek

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Szerviztermékek