CTM 6

032F5673

Hűtőközeg(ek): R744, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140.0, Csatlakozás anyaga: Rozsdamentes acél, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termékadatok

Bruttó tömeg 11.7 Kg
Nettó súly 8.8 Kg
Volume 12.712 Liter
EAN 5702428997614

 

A csatl. mérete forrasztáshoz [in] 7/8 in
A csatl. mérete hegesztéshez [in] 3/4 in
A csatl. típusa forrasztáshoz ODF
A csatlakozó funkciója Magasnyomású bemenet
Alkatrészprogram neve CTM
B csatlakozás funkciója Magasnyomású bemenet mérés
C csatl. mérete forrasztáshoz [in] 7/8 in
C csatl. mérete hegesztéshez [in] 3/4 in
C csatl. típusa forrasztáshoz ODF
C csatlakozó funkciója Szívó oldali bemenet
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozás anyaga Rozsdamentes acél
Csatlakozók szabványa EN 10220
Csomagolási formátum Egyes csomag
D csatlakozás funkciója Szívó oldali mérés
E csatl. mérete forrasztáshoz [in] 1 1/8 in
E csatl. mérete hegesztéshez [in] 1 in
E csatl. típusa forrasztáshoz ODF
E csatlakozó funkciója Tartálykimenet
Ejector anyaga Sárgaréz
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
F csatlakozás funkciója Tartálykimenet mérése
Folyadéktelj. – tömegáram [kg/h] 0 kg/h
Folyadéktelj. – tömegáram [lb/h] 0 lb/h
Funkció NC
Hűtőközeg(ek) R744
In scope of WEEE and contain batteries No
Kenőanyag-kompatibilitás POE
PAG
Készüléktest anyaga Alumíniumötvözet
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -10 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 122 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -14 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [max.] 50 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [min.] -10 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] 122 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] -14 °F
Max. DeltaP E-C csatl. [bar] 20 bar
Max. DeltaP E-C csatl. [psig] 290 psi
Max. Üzemi nyomás [bar] 140 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 2030 psig
Maximális tesztnyomás [bar] 200 bar
Maximális tesztnyomás [psig] 2716.6 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1221 psig
Mennyiség csomagolási módonként 1 pc
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.36 psig
Nyomás intervallum kategóriája Magas nyomás
Product Name Description CTM nagynyomású szelep
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] 100 %
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] 0 %
Szervizelhető Multi Ejector pótalkatrészek
Tanúsítvány PED
cURus
Teljesítmény – tömegáram [kg/h] 1875 kg/h
Teljesítmény – tömegáram [lb/h] 4134 lb/h
Termékcsoport Multi ejectors
Típus CTM 6
Tömegáram, 1. ejector [kg/h] 125 kg/h
Tömegáram, 1. ejector [lb/h] 275.5 lb/h
Tömegáram, 2. ejector [kg/h] 250 kg/h
Tömegáram, 2. ejector [lb/h] 551 lb/h
Tömegáram, 3. ejector [kg/h] 500 kg/h
Tömegáram, 3. ejector [lb/h] 1102 lb/h
Tömegáram, 4. ejector [kg/h] 1000 kg/h
Tömegáram, 4. ejector [lb/h] 2204 lb/h
Tömegáram, 5. ejector [kg/h] 0 kg/h
Tömegáram, 5. ejector [lb/h] 0 lb/h
Tömegáram, 6. ejector [kg/h] 0 kg/h
Tömegáram, 6. ejector [lb/h] 0 lb/h
Tömegáram-feltételek R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
UK RoHS compliance Out of scope
UL által jóváhagyott hűtőközegek R744

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality