Folyadékszint-érzékelők

Megjelenített termékcsoportok száma: 50

Folyadékszint-érzékelő, AKS 4100

Felépítés: Kábelváltozat, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 1, Csatlakozás típusa: G, Betét hossza [mm]: 5000, Tápfeszültség [V] DC [min.]: 14.00, Tápfeszültség [V] DC [max.]: 30.00

Folyadékszint-érzékelő, AKS 4100

Felépítés: Kábelváltozat, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 1, Csatlakozás típusa: G, Betét hossza [mm]: 5000, Tápfeszültség [V] DC [min.]: 14.00, Tápfeszültség [V] DC [max.]: 30.00

Folyadékszint-érzékelő, AKS 4100

Felépítés: Koax változat, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 1, Csatlakozás típusa: G, Betét hossza [mm]: 500, Tápfeszültség [V] DC [min.]: 14.00, Tápfeszültség [V] DC [max.]: 30.00

Folyadékszint-érzékelő, AKS 4100

Felépítés: Koax változat, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 1, Csatlakozás típusa: G, Betét hossza [mm]: 800, Tápfeszültség [V] DC [min.]: 14.00, Tápfeszültség [V] DC [max.]: 30.00

Folyadékszint-érzékelő, AKS 4100

Felépítés: Koax változat, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 1, Csatlakozás típusa: G, Betét hossza [mm]: 1000, Tápfeszültség [V] DC [min.]: 14.00, Tápfeszültség [V] DC [max.]: 30.00

Megjelenítés: