Folyadékszint-érzékelő, AKS 4100, Koax változat

084H4506

Felépítés: Koax változat, Tartozékok: HMI nincs mellékelve, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 1, Csatlakozás típusa: G, Betét hossza [mm]: 1200, Tápfeszültség [V] DC: 14 - 30

Termékadatok

Bruttó tömeg 7.058 Kg
Nettó súly 1 Kg
Volume 61.238 Liter
EAN 5702428414951

 

Betét hossza [in] 47.2 in
Betét hossza [mm] 1200 mm
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozás típusa G
Csatlakozási méret [hüvelyk] 1
Csomagolási formátum Egyes csomag
EU RoHS compliance Out of scope
Felépítés Koax változat
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 212 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -76 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 100 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -60 °C
Hűtőközeg(ek) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
In scope of WEEE and contain batteries No
Kimenőjel [mA] [max.] 20 mA
Kimenőjel [mA] [min.] 4 mA
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 80 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 176 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -40 °F
Max. terhelési ellenállás [Ohm] 500
Max. Üzemi nyomás [bar] 100 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 1450 psig
Mennyiség csomagolási módonként 1 pc
Product Name Description Folyadékszint-érzékelő
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Szervizelhető Liq. level switch spare parts
Tanúsítvány CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Tartozékok HMI nincs mellékelve
Termékcsoport Sensors
Termékleírás Folyadékszint-érzékelő
Terméktartozékok Liq. level switch accessories
Tápfeszültség [V] DC [max.] 30 V
Tápfeszültség [V] DC [min.] 14 V
Típus AKS 4100
UK RoHS compliance Out of scope
Védettség IP67
Áramfogyasztás [W] 0.7 W

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality