Termékadatok

Bruttó tömeg 31.8 Kg
Nettó súly 31.6 Kg
Volume 220.8 Liter
EAN 5710104063140

 

A szeleptest anyaga Szürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25)
Alkalmazás Távfűtés
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozástípusok Karima
Description NVD 402 PN16 DN150
EU RoHS compliance Out of scope
Felszerelési irány szabad
Funkció Visszacsapószelep
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-értékek [m³/h] 890 m³/h
Közeg 2. alternatíva Használati víz
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 50%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 100 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] -10 °C
Működtetés típusa Önműködő
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 16 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
SCIP dosszié terméknév 065B7476
Szeleptípus Visszacsapó szelep
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Termékcsoport Butterfly valves
Termékcímke Yes
Típus NVD 402
UK RoHS compliance Out of scope
Átmérő [mm] 150 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality