RAV, 1.20 m³/h, 0.8 bar, Belső menet

013U0012

RAV PN10 10/1,2 2-járatú/8 belső men. Egyenes

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.27 Kg
Nettó súly 0.26 Kg
Volume 0.325 Liter
EAN 5702420005478

 

A szeleptest anyaga Sárgaréz w. szám 2.0402
Alkalmazás Fűtés és Hűtés
Beépítési változat szabad
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Csatlakozási méretek Bemenet Rp 3/8 Kimenet R 3/8 Bemenet Rp 3/8, Kimenet R 3/8
Csatlakozástípusok Belső menet
Description RAV PN10 10/1,2 2-járatú/8 belső men. Egyenes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkció Szabályozószelep
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitációs tényező 0.5
Kv-értékek [m³/h] 1.2 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Normál csatlakozás ISO 7/1
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 10 bar
PN alternatív VSP 6
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 08e2c57f-bb5a-421a-a8e8-0b057755a843
Szelepkúp anyag NBR gumi
Szeleplöket [mm] 1.1 mm
Szeleporsó pozíció Záró
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Termékcsoport Motorized control valves
Típus RAV
UK RoHS compliance Out of scope
Vízátfolyási jelleggörbe Lineáris
Átmérő [mm] 10 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality