Termékadatok

Bruttó tömeg 0.13 Kg
Nettó súly 0.13 Kg
EAN 5702420035758

 

Csatlakozás a radiátorhoz R 3/8
Csatlakozás a rendszerhez Rp 3/8
Felület Nikkelezett
Kv-értékek [m³/h] 1.5 m3/h
Leírás Visszatérő csavarzatok
Leírás RLV-S
Mennyiség csomagolási módonként 80 pc
Próbanyomás [bar] 16 bar
Típus RLV-S 10
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max] 10 bar