RAW-K Érzékelők, RAW-K 5030, Folyadék, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
RAW-K Érzékelők, RAW-K 5030, Folyadék, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

013G5030

Nem Danfoss szelepekhez.

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.15 kg
Nettó súly 0.14 kg
EAN 5702420020693

 

Elzárási funkció Nem
Fagyvédelem Igen
Hőmérséklet-korlátozás Nagy sűrűségű polietilén
Leírás Nem Danfoss szelepekhez.
Sensor version RAW-K 5030
Szelephez való csatlakozás típusa M30x1.5
Szín Fehér RAL 9016
Termékcsoport Radiátorérzékelők
Típus RAW-K Érzékelők
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] 28 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] 8 °C
Érzékelő felépítése RAW-K
Érzékelő közege Folyadék
Érzékelőhöz való csatlakozás típusa Metal nut
Érzékelőtípus Beépített érzékelő

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality