RAE érzékelők, RAE 5054, Folyadék, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 8 °C - 28 °C, RA
RAE érzékelők, RAE 5054, Folyadék, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 8 °C - 28 °C, RA

013G5054

Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, fehér aljzat

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.15 kg
Nettó súly 0.14 kg
EAN 5702420044941

 

Elzárási funkció Nem
Fagyvédelem Igen
Hőmérséklet-korlátozás Nagy sűrűségű polietilén
Leírás Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, fehér aljzat
Sensor version RAE 5054
Szelephez való csatlakozás típusa RA
Szín Fehér RAL 9016
Termékcsoport Radiátorérzékelők
Típus RAE érzékelők
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] 28 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] 8 °C
Érzékelő felépítése RAE
Érzékelő közege Folyadék
Érzékelőhöz való csatlakozás típusa Snap
Érzékelőtípus Beépített érzékelő

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality