RA 2000 Érzékelők, RA 2920, Gáz, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 5 °C - 26 °C, RA
RA 2000 Érzékelők, RA 2920, Gáz, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 5 °C - 26 °C, RA

013G2920

Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, tamperproof, csatlakoztatás rögzítőgyűrűvel és imbuszcsavarral

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.16 kg
Nettó súly 0.16 kg
EAN 5702420048215

 

Elzárási funkció Nem
Fagyvédelem Igen
Hőmérséklet-korlátozás Nagy sűrűségű polietilén
Leírás Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, tamperproof, csatlakoztatás rögzítőgyűrűvel és imbuszcsavarral
Sensor version RA 2920
Szelephez való csatlakozás típusa RA
Szín Fehér RAL 9016
Termékcsoport Radiátorérzékelők
Típus RA 2000 Érzékelők
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] 26 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] 5 °C
Érzékelő felépítése RA 2000
Érzékelő közege Gáz
Érzékelőhöz való csatlakozás típusa Clampring with Allen screw
Érzékelőtípus Beépített érzékelő

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services