Érzékelőkészlet, RAE, RA, RLV-KB, ½", Sarok
013G5140
RAE+RLS-KB 1/2" A, NIKKELEZETT
A terméknek egy újabb, továbbfejlesztett változata van, amelyet a Danfoss javasol, hogy vizsgálja meg.
Helyettesítés/csere
Helyettesítés/csere
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
RAE+RLS-KB 1/2" A, NIKKELEZETT
Bruttó tömeg | 0.599 Kg |
Nettó súly | 0.55 Kg |
Volume | 0.725 Liter |
EAN | 5702420115702 |
Bruttó tömeg | 0.599 Kg |
Nettó súly | 0.55 Kg |
Volume | 0.725 Liter |
EAN | 5702420115702 |
A készlet tartalma | 2-elements |
Csomagolás típusa | Doboz |
Description | RAE+RLS-KB 1/2" A, NIKKELEZETT |
Felépítés | Sarok |
Forraszvég típus | Toldat nélkül |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLV típusa | RLV-KB |
Szelephez való csatlakozás típusa | RA |
Szelepméret | ½" |
Szeleptípus | szelep nélkül |
Szín | Fehér RAL 9016 |
Termékcsoport | Sensor set |
Típus | RAE + RLV-KB |
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] | 28 °C |
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] | 8 °C |
Érzékelő felépítése | RAE |
Érzékelő közege | Folyadék |
Érzékelőtípus | Beépített érzékelő |
A készlet tartalma | 2-elements |
Csomagolás típusa | Doboz |
Description | RAE+RLS-KB 1/2" A, NIKKELEZETT |
Felépítés | Sarok |
Forraszvég típus | Toldat nélkül |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLV típusa | RLV-KB |
Szelephez való csatlakozás típusa | RA |
Szelepméret | ½" |
Szeleptípus | szelep nélkül |
Szín | Fehér RAL 9016 |
Termékcsoport | Sensor set |
Típus | RAE + RLV-KB |
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] | 28 °C |
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] | 8 °C |
Érzékelő felépítése | RAE |
Érzékelő közege | Folyadék |
Érzékelőtípus | Beépített érzékelő |