Automatikus megkerülőág-vezérlő, AVDO, DN 25, Sarok
Automatikus megkerülőág-vezérlő, AVDO, DN 25, Sarok

003L6012

Self-acting constant flow valve

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.87 kg
Nettó súly 0.84 kg
EAN 5702420017105

 

Belépő csatlakozás típus Internal thread
Bemeneti csatlakozóméret Rp 1
Beállítás [bar] [Max] 0.5 bar
Beállítás [bar] [Min] 0.05 bar
Felépítés Sarok
Kilépő csatlakozás típus Internal thread
Kimeneti csatlakozóméret Rp 1
Leírás Self-acting constant flow valve
Mennyiség csomagolási módonként 18 pc
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 0.5 bar
Szelepméret DN 25
Termékcsoport Automatikus megkerülőág-vezérlő
Típus AVDO
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max] 10 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services