Automatikus megkerülőág-vezérlő, AVDO, DN 25, Egyenes, Külső menet, Külső menet
003L6030
Segédenergia nélküli térfogatáram-szabályozó szelep
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Segédenergia nélküli térfogatáram-szabályozó szelep
Bruttó tömeg | 0.948 Kg |
Nettó súly | 0.948 Kg |
Volume | 1.11 Liter |
EAN | 5702420018034 |
Bruttó tömeg | 0.948 Kg |
Nettó súly | 0.948 Kg |
Volume | 1.11 Liter |
EAN | 5702420018034 |
Belépő csatlakozás típus | Külső menet |
Bemeneti csatlakozóméret | G 1¼ A |
Beállítás [bar] [Max] | 0.5 bar |
Beállítás [bar] [Min] | 0.05 bar |
Csatlakozások | 1" |
Csatlakozástípusok | Threaded |
Description | Segédenergia nélküli térfogatáram-szabályozó szelep |
Felépítés | Egyenes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kilépő csatlakozás típus | Külső menet |
Kimeneti csatlakozóméret | G 1¼ A |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 0.5 bar |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
SCIP dosszié terméknév | AVDO COMMERCIAL 25 |
Szelepméret | DN 25 |
Termékcsoport | Automatic Bypass Control |
Típus | AVDO |
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
Üzemi nyomás [bar] [Max] | 10 bar |
Belépő csatlakozás típus | Külső menet |
Bemeneti csatlakozóméret | G 1¼ A |
Beállítás [bar] [Max] | 0.5 bar |
Beállítás [bar] [Min] | 0.05 bar |
Csatlakozások | 1" |
Csatlakozástípusok | Threaded |
Description | Segédenergia nélküli térfogatáram-szabályozó szelep |
Felépítés | Egyenes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kilépő csatlakozás típus | Külső menet |
Kimeneti csatlakozóméret | G 1¼ A |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 0.5 bar |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
SCIP dosszié terméknév | AVDO COMMERCIAL 25 |
Szelepméret | DN 25 |
Termékcsoport | Automatic Bypass Control |
Típus | AVDO |
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
Üzemi nyomás [bar] [Max] | 10 bar |