Szelepszár növelők
003G1394
ZF 4
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
ZF 4
Bruttó tömeg | 2.62 kg |
Nettó súly | 2.62 kg |
EAN | 5702421812440 |
Bruttó tömeg | 2.62 kg |
Nettó súly | 2.62 kg |
EAN | 5702421812440 |
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max] | 125 mm |
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min] | 15 mm |
Leírás | Szelepszár növelő ZF 4, AF tartomány |
Szelepmérethez | DN 15-125 |
Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
Típus | Szelepszár növelők |
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max] | 125 mm |
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min] | 15 mm |
Leírás | Szelepszár növelő ZF 4, AF tartomány |
Szelepmérethez | DN 15-125 |
Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
Típus | Szelepszár növelők |