VF 2 PN16 100/145 2-járatú ülékes karima

065B3205

VF 2 PN16 100/145 2-járatú ülékes karima

Termékadatok

Bruttó tömeg 44.8 Kg
Nettó súly 40.4 Kg
Volume 88.8 Liter
EAN 5702421510964

 

A szeleptest anyaga Szürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25)
Alkalmazás Fűtés és Hűtés
Alkalmazás alternatíva VSP Távfűtés
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozástípusok Karima
Description VF 2 PN16 100/145 2-járatú ülékes karima
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitációs tényező 0.4
Kv-értékek [m³/h] 145 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 50%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] -10 °C
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 1.5 bar
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 16 bar
PN alternatív VSP 10
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám db8884b3-dc94-4e5e-97b4-8e421697e20c
SCIP dosszié terméknév 065B3205
Szabályozási arány 100:1
Szelepkúp anyag Vörös bronz CuSn5Zn5Pb5 (Rg 6)
Szeleplöket [mm] 30 mm
Szelepszár anyaga Rozsdamentes acél
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 0.05
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Termékcsoport Other valves
Típus VF 2
Tömszelence tömítőanyag EPDM
UK RoHS compliance Out of scope
Vízátfolyási jelleggörbe Egyenszázalékos
Átmérő [mm] 100 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality