Helyiségszabályozó

Megjelenített termékcsoportok száma: 8

Szobatermosztát, FEV, Kapilláris cső [m]: 8

FEV-Z légkondicionáló érzékelő az AB-QM automatikus térfogatáram-korlátozóhoz

Szobatermosztát, FED, Kapilláris cső [m]: 7+8

FED érzékelő a hűtő és fűtő kör sorrendi szabályozásához, 7+8m

Szobatermosztát, FED, Kapilláris cső [m]: 2+2+2

FED érzékelő a hűtő és fűtő kör sorrendi szabályozásához, 2+2+2m

Szobatermosztát, FED, Kapilláris cső [m]: 4+11

FED érzékelő a hűtő és fűtő kör sorrendi szabályozásához, 4+11m

Szobatermosztát, FEK, Kapilláris cső [m]: 2+2

FEK-FF légkondicionálás szabályozó érzékelő, 2+2m

Megjelenítés: