Fűtőkábelek, DEVIbasic™ 20S, 56.00 m, 400 V, 1100 W
Fűtőkábelek, DEVIbasic™ 20S, 56.00 m, 400 V, 1100 W

140F0229

DEVIbasic 20S 56M 1100W 400V

Termékadatok

Bruttó tömeg 3.64 kg
Nettó súly 3.6 kg
EAN 5703466202425

 

Alakváltozási szilárdság [N] 600 N
Csomag magassága [mm] 92 mm
Csomag mélysége [mm] 386 mm
Csomag szélessége [mm] 386 mm
Elem IP-besorolása IPX7
Fonott árnyékolás lefedettsége [%] [Min] 70 %
Fűtési elv Sorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W] 1100 W
Garancia [év] 20
Gyulladásgátló Igen
Hajlítási átmérő [mm] [Min] 33 mm
Hidegvezető Igen
Hidegvezető ereinek száma 1
Hidegvezető hossza [m] 3 m
Hidegvezető mennyisége 2
Hidegvezető mérete [mm²] 1.5 mm²
Hidegvezető típusa DSWA
Hosszra vágva Nem
Húzószilárdság [N] 120 N
Kábel a dobon Nem
Kábel ellenállása [Ω] 145 Ohm
Kábel árnyékolása Rézfonat
Kábelhossz [m] 56 m
Kábelteljesítmény [W/m] 20 W/m
Kábeltípus Egyeres
Kábelátmérő [mm] 5.5 mm
Külső köpeny PVC
Külső köpeny színe PIROS
Leírás DEVIbasic 20S 56M 1100W 400V
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] 90 °C
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] -5 °C
Tanúsító társaság NEMKO
Termékcsoport Fűtőkábelek
Terméknév DEVIbasic™ 20S
Tápfeszültség [V] AC 400 V
Típus DEVIbasic™ 20S
UV-védelem Nem
Érszigetelés PEX
Ólommentes Igen
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] 60 °C

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality