Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.A munkamenet lejárta
A rendszer kijelentkeztette, mert 120 percig tétlen volt.
Ön a (z) {0} boltban van.
Megjelenített termékcsoportok száma: 41
Coupling
APP 0.6-3.5, Motorváz mérete: IEC 100/112, 0.63 in, 28 mm
APP 0.6-3.5, Motorváz mérete: IEC 132, 0.63 in, 38 mm
APP 5.1-10.2; APP 11-13, Motorváz mérete: IEC 132, 1.26 in, 38 mm
APP 5.1-10.2; APP 11-13, Motorváz mérete: IEC 160, 1.26 in, 42 mm
APP 5.1-10.2; APP 11-13, Motorváz mérete: IEC 180, 1.26 in, 48 mm
APP 5.1-10.2; APP 11-13, Motorváz mérete: IEC 200, 1.26 in, 55 mm
Coupling and Bell Housing
APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Motorváz mérete: IEC 200, 1.26 in, 55 mm
APP 11-13, Motorváz mérete: IEC 225, 1.26 in, 60 mm
APP 16-22; APP W HC 15-30; APP 21-46, Motorváz mérete: IEC 225, 1.57 in, 60 mm
APP 16-22; APP W HC 15-30; APP 21-46, Motorváz mérete: IEC 250, 1.57 in, 65 mm
Megjelenítés: